Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- LM.102949/910
- EC.41025.H106
- Dichtung "spi"
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Breite 1 | 19 mm |
| Innendurchmesser 1 | 45 mm |
| Weight | 0,585 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 73 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 63 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 38 mm |
| Width 2 (wheel) | 17 mm |