• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R189.27 - SNR

R189.27
Referenz R189.27

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Q019 (x4)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
External diameter 1 (wheel)132 mm
Internal diameter n°1 (wheel)51 mm
Width 1 (wheel)92 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight2,665 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHYUNDAI (BEIJING)VERNA HatchbackVERNA Hatchback => --HYUNDAI (BEIJING)VERNA SaloonVERNA Saloon => --HyundaiACCENTACCENT => --HyundaiACCENT IVACCENT IV => --HyundaiACCENT IV SaloonACCENT IV Saloon => --HyundaiACCENT V SaloonACCENT V Saloon => --KIA (DYK)K2 HatchbackK2 Hatchback => --KIA (DYK)K2 SaloonK2 Saloon => --KiaRIO IIIRIO III => --KiaRIO III SaloonRIO III Saloon => --KiaRIORio => --