• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R190.11 - SNR

R190.11

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Schraube (x3)
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXHGB
Innendurchmesser 133 mm
Fitting positionAvant droit
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3
Weight4,685 kg
External diameter 1 (wheel)151 mm
Drehmoment 2205 N-m

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel4802486Vauxhall, Chevrolet96626339

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCHEVROLET (SGM)CAPTIVACAPTIVA => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 108/2006 => 01/2011--ChevroletCaptivaCAPTIVA 2 => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 3 => --ChevroletCaptivaCaptiva => --ChevroletCaptiva SportCaptiva Sport => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 108/2006 => 01/2011--DaewooCAPTIVACAPTIVA 2 => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 3 => --OpelANTARAANTARA => --OpelANTARAANTARA 1 => --OpelANTARAANTARA 211/2010 => 11/2016--VauxhallANTARAANTARA 1 => --VauxhallANTARAANTARA 2 => --