
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Lager für klimakompressoren
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Breite 1 | 97 mm |
| With ASB encoder | 1 |
| Fitting position | Train avant |
| Lagertyp | HGB |
| Innendurchmesser 1 | 10 mm |
| Weight | 5,094 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 160 mm |