Einreihige Rillenkugellager

R6ZZ/2AS - NTN

R6ZZ/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser9,525 mm
D - Außendurchmesser22,225 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings7,142 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,41 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,014 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3,7 kN
C0 - Statische Tragzahl1,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,095 kN
f0 - Koeffizient12.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung31000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR12,1 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR19,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image