Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 100 mm |
| D - Außendurchmesser | 120 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 30 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 108 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,694 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 76 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 201 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2700 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | db - Schulterdurchmesser IR | 107,2 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 115 mm |
| Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle | 101 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |