Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

RNA0-15X23X13 - NTN

RNA0-15X23X13

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper15 mm
D - Außendurchmesser23 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings13 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser19 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,02 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl8,25 kN
C0r - Statische Tragzahl10,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung23000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
db - Schulterdurchmesser IR18,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR21 mm
Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle15,4 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm