Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

RNA0-16X24X13 - NTN

RNA0-16X24X13

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper16 mm
D - Außendurchmesser24 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings13 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser20 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,021 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl9,05 kN
C0r - Statische Tragzahl11,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung23000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
db - Schulterdurchmesser IR19,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR22 mm
Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle16,4 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm