Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

RNA0-16X28X12 - NTN

RNA0-16X28X12

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper16 mm
D - Außendurchmesser28 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings12 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser22 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,032 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl11,7 kN
C0r - Statische Tragzahl12,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung23000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
db - Schulterdurchmesser IR21,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR26 mm
Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle16,4 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm