Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 22 mm |
| D - Außendurchmesser | 30 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 26 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 26 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 2,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,054 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 17,5 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 30,5 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 12000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 18000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | db - Schulterdurchmesser IR | 25,6 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 28 mm |
| Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle | 22,4 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,3 mm |