Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

RNA0-25X35X17 - NTN

RNA0-25X35X17

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper25 mm
D - Außendurchmesser35 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings17 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser29 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,053 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl14,2 kN
C0r - Statische Tragzahl24 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung16000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
db - Schulterdurchmesser IR28,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR33 mm
Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle25,6 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm