Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

RNA0-45X62X40ZW - NTN

RNA0-45X62X40ZW

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper45 mm
D - Außendurchmesser62 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings40 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser53 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,377 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl61,5 kN
C0r - Statische Tragzahl118 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
db - Schulterdurchmesser IR52,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR60 mm
Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle45,6 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm