Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

RNA0-60X78X20 - NTN

RNA0-60X78X20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper60 mm
D - Außendurchmesser78 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings20 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser68 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,255 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl40 kN
C0r - Statische Tragzahl75 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
db - Schulterdurchmesser IR67,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73 mm
Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle60,8 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm