Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 60 mm |
| D - Außendurchmesser | 78 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 40 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 68 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,5 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 69 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 150 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4400 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 6500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | db - Schulterdurchmesser IR | 67,2 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 73 mm |
| Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle | 60,8 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |