Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 65 mm |
| D - Außendurchmesser | 85 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 30 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 73 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,464 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 61 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 132 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4100 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 6000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | db - Schulterdurchmesser IR | 72,2 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 80 mm |
| Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle | 66 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |