Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

RNA0-80X100X30 - NTN

RNA0-80X100X30

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper80 mm
D - Außendurchmesser100 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings30 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser88 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,58 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl69 kN
C0r - Statische Tragzahl166 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
db - Schulterdurchmesser IR87,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR95 mm
Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle81 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm