Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser | 32 mm |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 16 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 13,8 mm |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 22 mm |
| R - Radius der Laufrolle | 500 mm |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Avec |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,057 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 8,1 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 10,3 kN |
| Tragzahl balliger Lageraußenring | 2,86 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 9500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 100 °C |