Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN D - Außendurchmesser 47 mm Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 25 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 17,8 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 33 mm R - Radius der Laufrolle 500 mm Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Präzisionsklasse P0 Masse 0,152 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 16,9 kN C0r - Statische Tragzahl 22,9 kN Tragzahl balliger Lageraußenring 4,7 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C