Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

RNA4822 - NTN

RNA4822

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper120 mm
D - Außendurchmesser140 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings30 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,67 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl93,5 kN
C0r - Statische Tragzahl210 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR135 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm