Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

RNA4830 - NTN

RNA4830

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper165 mm
D - Außendurchmesser190 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings40 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse1,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl152 kN
C0r - Statische Tragzahl390 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR183,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm