Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 22 mm |
| D - Außendurchmesser | 30 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 13 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 2,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,022 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 8,5 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 11,9 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 9000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 100 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 24 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 28 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,3 mm |