• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

RNA4904L/3AS - NTN

RNA4904L/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper25 mm
D - Außendurchmesser37 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings17 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,055 kg
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl15,2 kN
C0r - Statische Tragzahl19,9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR28 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser35 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm