Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 35 mm D - Außendurchmesser 47 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 17 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 3 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,072 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 18 kN C0r - Statische Tragzahl 27,4 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 38 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 45 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm