Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 58 mm D - Außendurchmesser 72 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 22 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 3 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,16 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 30,5 kN C0r - Statische Tragzahl 64 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 61 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 68 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm