Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 80 mm |
| D - Außendurchmesser | 100 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 30 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 3,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,46 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 85,5 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 156 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3300 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 95 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |