Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

RNA4930 - NTN

RNA4930

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper170 mm
D - Außendurchmesser210 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings60 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser4 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse2,98 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl261 kN
C0r - Statische Tragzahl610 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR201 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm