Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Anlaufscheiben, Nachschmierbohrung
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 10 mm |
| D - Außendurchmesser | 19 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 11 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 2 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |