Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

RNA499 - NTN

RNA499

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Anlaufscheiben, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper12 mm
D - Außendurchmesser20 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings11 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser2 mm
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,013 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl4,85 kN
C0r - Statische Tragzahl4,9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung17000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung26000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR14 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm