Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

RNA49/28RCT - NTN

RNA49/28RCT

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper32 mm
D - Außendurchmesser45 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings17 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,073 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl24,8 kN
C0r - Statische Tragzahl33,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR43 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm