Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 90 mm D - Außendurchmesser 110 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 54 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,987 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 137 kN C0r - Statische Tragzahl 298 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 105 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm