Nadellager, Stützrolle, mit Käfig, zerlegbar, ohne Innenring, zylindrischer Außenring
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser | 32 mm |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 16 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 11,8 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 22 mm |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Avec |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,049 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 12,1 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 13,1 kN |
| Tragzahl zylindrischer Lageraußenring | 7,36 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 9500 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 12500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |