Nadellager, Stützrolle, mit Käfig, zerlegbar, ohne Innenring, sphärischer Außenring
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser | 52 mm |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 30 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 15,8 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 37 mm |
| R - Radius der Laufrolle | 500 mm |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Avec |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,15 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 22,7 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 32 kN |
| Tragzahl balliger Lageraußenring | 5,47 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 5000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 6500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |