Nadellager, Stützrolle, mit Käfig, zerlegbar, ohne Innenring, zylindrischer Außenring
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser | 19 mm |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 10 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 9,8 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 13 mm |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Avec |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,013 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 4,7 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 5,35 kN |
| Tragzahl zylindrischer Lageraußenring | 3,57 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 15000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 20000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |