• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

S-UCFC207D1 - NTN

S-UCFC207D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC207D1
  • UC207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusehöhe34 mm
Flange thickness (A1)26 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)11 mm
Centering height (A3)8 mm
Total height including pressed steel cover (A4)55 mm
Insert IR width (B)42,9 mm
Bore dia. (shaft diameter)35
H3 - Zentrierdurchmesser90 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)110 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)77,8 mm
Overall length (L)135 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)14 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)17,5 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)8 mm
OTHER FEATURES
Masse1,7 kg