• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

S-UCFL205D1 - NTN

S-UCFL205D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FL205D1
  • UC205D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusehöhe27 mm
Flange thickness (A1)13 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)16 mm
Total height including pressed steel cover (A4)44,5 mm
Insert IR width (B)34,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
Distance of attachment bolt holes (J)99 mm
Overall length (L)68 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)14,3 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)7 mm
OTHER FEATURES
Masse0,6 kg