• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

S6002EEFG1 - SNR

S6002EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring20,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring28,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,032 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4,3 kN
C0 - Statische Tragzahl2,85 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,13 kN
f0 - Koeffizient13.92
Tmin - Min Betriebstemperatur-10 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,588 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,412 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,731 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,366 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,399 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR20,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR30 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image