• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

S6007 - SNR

S6007

Edelstahl-Rillenkugellager, Radialkontakt, Edelstahl-Pressstahlkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring43,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring55,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,144 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,3 kN
C0 - Statische Tragzahl10,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,47 kN
f0 - Koeffizient14.83
N ref - Thermische Referenzdrehzahl12000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl19000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,6 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,4 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,946 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,973 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,418 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image