Einreihige Rillenkugellager

S60072RS - SNR

S60072RS

Edelstahl-Rillenkugellager, Radialkontakt, Edelstahl-Pressstahlkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring41,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring55,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,155 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl16,8 kN
C0 - Statische Tragzahl10,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,47 kN
f0 - Koeffizient14.9
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,609 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,391 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,011 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,006 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR64,7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image