• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

S6007EEFD - SNR

S6007EEFD

Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring43,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring55,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,152 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,3 kN
C0 - Statische Tragzahl10,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,47 kN
f0 - Koeffizient14.83
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,6 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,4 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,946 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,973 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,418 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR43,3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image