• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

S6200EEFG1 - SNR

S6200EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser30 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring17,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring25,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,033 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3,93 kN
C0 - Statische Tragzahl2,39 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,11 kN
f0 - Koeffizient13.15
Tmin - Min Betriebstemperatur-10 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,071 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,929 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,072 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,036 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,384 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR17,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR26 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image