Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Edelstahl-Rillenkugellager, Radialkontakt, Edelstahl-Pressstahlkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 35 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 11 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 21,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 31 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,043 kg Ringmaterial Acier Inoxydable
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 5,9 kN C0 - Statische Tragzahl 3,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,17 kN f0 - Koeffizient 13.13 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 20000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 33000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,066 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,934 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,05 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,025 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,383 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 31 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors