Einreihige Rillenkugellager

S6204EEFD - SNR

S6204EEFD

Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring29,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring41,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,103 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,9 kN
C0 - Statische Tragzahl6,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,3 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,08 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,92 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,116 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,058 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,385 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR25 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR29,3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image