Einreihige Rillenkugellager

S6208EEFG1 - SNR

S6208EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring52,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring70 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,383 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,7 kN
C0 - Statische Tragzahl18,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,82 kN
f0 - Koeffizient14
Tmin - Min Betriebstemperatur-10 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,6 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,4 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,8 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,4 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,4 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR46,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR52,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image