Einreihige Rillenkugellager

S6300EEFD - SNR

S6300EEFD

Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings11 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring19,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring29,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,054 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5,9 kN
C0 - Statische Tragzahl3,45 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,16 kN
f0 - Koeffizient12.3
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl15000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,554 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,446 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,431 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,716 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,365 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR19,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR31 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image