Referenz SA65940.48L
SA6594048L ist ein Stoßdämpfer der Marke SNR für die linke Vorderachse mit Gasdruck, vorgesehen für die gleichen Peugeot 208 der ersten Generation und sorgt für ein homogenes Fahrverhalten beim Ersatz des originalen Bauteils auf der Fahrerseite.
Der rechte Stoßdämpfer ist unter der Referenz SA6594049R
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SA65940.48L
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Related product | SA65940.49R |
| Shock absorber type | Gaz |
| Shock Absorber Design | Jambe de suspension |
| Shock absorber clamping mode | Collier en bas |
| Fitting position | Avant gauche |
| Shock absorber system | Bitube |
| Tube diameter | 51 mm |
| Piston Rod Diameter | 20 mm |
| Rod thread | M14X150 |
| Weight | 4,133 kg |