Referenz SA66840.20L
SA6684020L ist ein Stoßdämpfer der Marke SNR für die linke Vorderachse mit Gasdruck, bestimmt für dieselben Peugeot 5008 der ersten Generation und bietet einen vollständigen und ausgewogenen Ersatz der Vorderachsfederung auf der Fahrerseite.
Der rechte Stoßdämpfer ist unter der Referenz SA6684019R
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SA66840.20L
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Related product | SA66840.19R |
| Fitting position | Avant gauche |
| Shock absorber type | Gaz |
| Shock absorber system | Bitube |
| Shock Absorber Design | Jambe de suspension |
| Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
| Tube diameter | 50 mm |
| Piston Rod Diameter | 22 mm |
| Rod thread | M12X125 |
| Weight | 6,055 kg |