Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 15 mm |
| D - Außendurchmesser | 26 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 7 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 2,08 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 1,26 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,06 kN |
| f0 - Koeffizient | 15.8 |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -25 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 110 °C |
Industry Calcul Factors