Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN | 
| d - Innendurchmesser | 17 mm | 
| D - Außendurchmesser | 28 mm | 
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 7 mm | 
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm | 
| Radiallagerluftklasse | C3 | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 3,2 kN | 
| C0 - Statische Tragzahl | 1,86 kN | 
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,085 kN | 
| f0 - Koeffizient | 15.4 | 
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -25 °C | 
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 110 °C | 
Industry Calcul Factors