Lagereinsätze

SES207-23 - SNR

SES207-23

Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings25,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring38,9 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter17,5 mm
C - Breite des Außenrings17 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone5,7 mm
d - Wellendurchmesser36,513 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter55,6 mm
D - Außendurchmesser des AR72 mm
G - Größe Gewindestift5/16-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube6,5 mm
r - Radius Innenring1
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8,5 mm
f0 - Faktor13.7
SW - Größe Schraubenschlüssel3,969 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,6 kN
C0 - Statische Tragzahl15,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,51 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8,3 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,565 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,435 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,607 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,304 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,396 Hz