SESPA205 - SNR

SESPA205

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Exzenterspannring, Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
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
A - Gehäusebreite38 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite24 mm
B - Breite des Innenrings21,5 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter38,1 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes13 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie36,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes12 mm
H2 - Höhe des Gehäuses71 mm
J - Abstand der Montagebohrungen50,8 mm
L - Gehäuselänge76 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,8 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,9 N-m